triflex® RSE - sistema de retracción lineal

Adecuado para las variantes de cadena TRC, TRE, TRCF

Ideal para robots de soldadura, remachado y atornillado.

TRE.60-100

Movimiento lineal sin deformaciones ni bucles en el robot.

  • Disponible para tamaños triflex® de 40 a 100 (TR.RSE.40 a TR.RSE.100)
  • Longitudes de cable más cortas, ya que no hay desviación
  • Diseño que ahorra espacio
  • Menos puntos de desviación, mayor seguridad de proceso, también para LLK y mangueras de alimentación

El sistema de retracción RSE consta de los siguientes componentes:

  1. drylin® guía lineal con carro
  2. Correa elástica o muelle de tracción para la retracción
  3. Placas de montaje para la conexión variable a diversos tipos de robots
  4. Elemento de unión sin descarga de tracción de la cadena correspondiente® tamaño
  5. Elemento de deslizamiento de la cadena portacables correspondiente al tamaño®

RSE con numeración

Variantes de la cadena portacables® adecuadas para el sistema lineal RSE

TRC TRCF 1140x700

Variantes cerradas TRC o TRCF

TRE 1140 x 700

Variante abierta TRE

Cálculo de la longitud total de la cadena para RSE

RSE lineal con números
Índice de tamaño de la cadena triflex® RRadio en milímetrosDimensión 2 en milímetros
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (con radio de 240 mm)240750
100145750
125182750

Complete su aplicación con los accesorios adecuados

Protector con mecanismo de cierre rápido

Protector de punta mecanizada

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos