triflex® RS dresspack módulo universal compacto para robots industriales

Módulo universal para todo tipo de movimientos del robot.

Sistema triflex R RS

Ejemplo de aplicación

Sistema de retracción en uso
  • Paquete estándar para todas las aplicaciones, se puede instalar directamente
  • Sistema de retracción adecuado para las series de cadenas portacables TRE y TRC
  • Muy adecuado para entornos difíciles - poco desgaste
  • Varillas de fibra de vidrio integradas para la fuerza de retracción
  • Primera elección para aplicaciones robóticas con espacio de instalación limitado
  • Ahorro de espacio gracias a la baja altura de instalación, guiado cerca del brazo del robot
  • Excelente vida útil
  • De aplicación universal

Al sistema completo en 4 pasos

Paso 1

Seleccione el tamaño de cadena correcto utilizando la herramienta en línea

  • Determine el número y el diámetro exterior de los cables y mangueras que se guían por los ejes 3-6
  • Utilice el configurador de división interna para determinar el tamaño de cadena correcto que pueda alojar fácilmente todos los cables necesarios.
  • Al seleccionar la cadena portacables®, tenga en cuenta que sólo la serie TRC & TRE.B puede combinarse con este sistema

Paso 2

Seleccione la placa de montaje para el sistema de retracción

triflex® R RS panel de sistema
  • Se puede elegir si la cadena portacables se extiende hacia la izquierda o hacia la derecha
  • La dirección de visión para determinar el punto fijo, ya sea izquierda o derecha, es siempre desde atrás
  • El soporte de montaje & pasamuros deslizante se incluye en el volumen de suministro

Paso 3

Seleccione el diseño de la cadena y la longitud adicional

Conjunto de cadena portacables para sistema RS
A la tienda de juegos de cadenas Sistema de retracción RS

TRE.B el tipo abierto

  • la versión TRE.B puede absorber 4 veces más fuerza de tracción que la versión TRC
  • el tipo abierto significa que el cable y la manguera pueden introducirse fácilmente en la cadena portacables
  • seleccione el tamaño que se adapte al sistema RS elegido
  • Utilice el número de pieza para determinar la longitud adicional de la cadena (500 mm, 1.000 mm, 1.500 m o 2.000 mm) que debería estar disponible fuera de la RS.

TRC el tipo cerrado

  • Tipo cerrado significa máxima protección contra influencias externas
  • seleccione el tamaño que se ajuste al sistema RS elegido
  • Utilice el número de pieza para determinar la longitud de cadena adicional (500 mm, 1.000 mm, 1.500 m o 2.000 mm) que debe estar disponible fuera del RS.

Paso 4

Selección del adaptador

Adaper para robots
  • Fijación rápida del sistema RS a los puntos de montaje originales del robot
  • disponible en stock
  • CAD file for adapter

Opciones adicionales para una mayor protección

Sistema triflex R RS con cubierta
  • Ideal para trabajar por encima de la cabeza
  • Proporciona protección adicional para el suministro de energía
  • Superficie para fijaciones adicionales ligeras o etiquetado de la aplicación

Ejemplo de un sistema RS

Vídeo de instalación del sistema RS

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos