Regula la fuerza de retracción neumáticamente y previene la formación de bucles en los robots

Factible con el sistema triflex® RSP

RSP | El sistema de retracción más fuerte

Comparativa RSP
  • Incluso es posible guiar con seguridad cadenas portacables más grandes, de hasta ø 125 mm (® )
  • Fuerza de retracción ajustable y variable mediante una válvula reguladora de presión
  • Curva de fuerza prácticamente constante en todo el recorrido, incluso con rellenos pesados
  • Posibilidad de controlar la posición final para evitar daños importantes en caso de avería
  • Mayores fuerzas de retracción que el sistema RS
  • Posibilidades de montaje para numerosos tipos de robots y fabricantes con soportes adaptadores
  • Campos de aplicación típicos: ejes 3-6 en robots industriales
  • Bajo consumo de energía gracias al depósito de aire comprimido integrado

Sistema de retracción RSP en funcionamiento

  • Especialmente adecuado para paquetes de mangueras grandes y pesados
  • Trabajar por encima de la cabeza tampoco es un problema
  • Fuerzas de retracción siempre constantes
triflex_R_RSP_dibujo
triflex_R_RSP_dibujo
triflex_R_RSP_dibujo 1
triflex_R_RSP_dibujo 1

1 = extremo móvil

2 = extremo fijo

Sistemas de retracción RSP

Referenciamáx. Longitud de retracción en mmDim. A en mmDim. B en mmDim. C en mmDim. D en mmDim. E en mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

Plano del RSP con números
Plano del RSP con números

Cálculo de la longitud total de la cadena | RS e-chain®

ø Índice R [mm] Longitud de la cadena en del sistema [mm]Número de eslabonesLongitud total de la cadena[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451.65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montaje del sistema RSP

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos