Fibras resorte | flexibles, resistentes en el robot

Módulo de fibras resorte triflex® R

Módulos con fibra de resorte (sólo para TRC/TRE.B) - Resolución inteligente de problemas mediante pretensión dirigida

  • Puede compararse con una caña de pescar sobre el robot
  • Genera una pretensión direccional consistente & de 700 a 2000mm
  • Se suministra como un conjunto premontado compuesto por triflex® R, varillas elásticas insertadas y fijas
  • No se engancha y reduce el patinaje en comparación con las cadenas portacables sueltas®
  • Retorno automático del triflex® R a su posición original
Esquema del módulo de varilla de fibra triflex® R
  1. Eslabones de cadena de bloqueo conectados entre sí para compensar el movimiento relativo de las varillas de resorte dentro de la cadena portacables®
  2. Área para el soporte de montaje del kit de montaje universal (véanse los accesorios)
  3. Longitud de la varilla elástica, incluida en el número de pieza
  4. Cadena adicional (TRE.B o TRC) sin varilla de fibra (ajustable individualmente según las necesidades y, por tanto, no incluida en el volumen de suministro)
  5. Posibles protectores (TR.XX.30) para la protección adicional de la cadena
  6. Varillas de muelle en el interior de la TRE.B o TRC**

Información sobre la correcta selección de productos

Módulo de fibras resorte disponible en 2 versiones

varilla de fibra de TRC

Tipo cerrado (TRC)

varilla de fibra de TRE

Tipo abierto (TRE)

Accesorios para la correcta instalación del módulo con fibra resorte TRC y TRE.B

  • Tubo angular de acero inoxidable con elementos de fijación para fijar al robot
  • Opción de fijación con elementos de conexión para fijar la varilla de fibra al tubo angular.
  • De este modo, el tubo angular y la barra de fibra pueden colocarse libremente.
  • Adaptación rápida y sencilla a nuevas secuencias de programas de robot
  • Enmascaramiento selectivo de bordes que interfieren y evitación de bucles de cables
  • triflex® Guía R cerca del brazo del robot o al lado del eje 6 para permitir movimientos de rotación máximos
Ejemplo de aplicación con varilla de fibra
Kit de montaje universal

Consejos para la instalación del módulo de varillas de fibra

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos