Sistema de retracción elástica (RSE) para pequeños robots

triflex® RSE con retracción

RSE numerado con desviación
  1. Hasta 500 mm de longitud de retracción posible con triflex® RSE
  2. Para TRC y TRE
  3. Se suministra premontado con punto fijo a la izquierda o a la derecha
  4. Posibilidades de montaje personalizadas gracias a los soportes adaptadores compactos
  5. Unidad lineal igus® drylin® W libre de mantenimiento
  6. Posición de montaje ajustable individualmente
  7. Sistema abierto y claro, diseño delgado
  8. Adecuado también para aceleraciones extremas (gracias a su reducido peso total)
  • Para la serie TRC-TRE con índice ø 40 mm
  • Reacción extremadamente rápida incluso con programas de robot muy dinámicos
  • Sin influencia en la capacidad de manipulación del robot debido a la baja carga adicional sobre el robot
  • Soportes de montaje ajustables universalmente
  • Unidad lineal igus® drylin® W libre de mantenimiento y lubricación
  • Para máximos grados de libertad
  • Mucha libertad para el programador
  • Para diámetros de cable de hasta 11 mm
triflex® Dibujo RSE
triflex® Dibujo RSE

Características del sistema triflex RSE con bucle

  • Peso muy reducido
  • Fuerza de retracción constante
  • No es necesario ajustar la fuerza de retracción
  • El cable puede introducirse por el lado derecho o izquierdo

Complete su sistema de retracción RSE con los accesorios adecuados

RSE con desviación completa y numerada

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos