Cambiar idioma :

Accesorios

El Cable Clip es la alternativa a la abrazadera del cobot. Si el cable y la manguera sólo tienen que estar unidos al cobot durante un breve espacio de tiempo (por ejemplo, en una feria), el Cable Clip es una alternativa rápida a la abrazadera del cobot.
Comprar Pinza para cablesPruébalo
La caja de pruebas contiene

Universal Robots Kit 1 adecuado para UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adecuado para UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adecuado para UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adecuado para UR16e
Pinza para eje 6
En el vídeo de instalación a partir del segundo 40 puede ver lo fácil que es instalar el soporte de varilla con muelle (número de pieza: TR.917.924)
Volumen de suministro:
2 abrazaderas metálicas (plateadas)
1 abrazadera metálica (negra)
2 soportes para fijar la varilla de resorte
Tornillos de fijación

serie de cadena abierta (TRE) o cerrada (TRC)
Este vídeo le muestra el siguiente contenido:
► Inserción de cables y/o mangueras en la versión TRE.B simplemente presionándolos en la cadena portacables desde el exterior.
► Conexión de dos eslabones de la cadena entre sí
► Conexión de la correa de velcro a la abrazadera del cobot
► Ajuste de la abrazadera del cobot al cobot
► Conexión/inserción correcta de la cadena portacables con las abrazaderas del cobot
A juego con triflex® cadena portacables®:

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h