Terminales de montaje triflex® R para Universal Robots (metal)

Fijación de metal UR

Ventajas del plástico frente al metal

Metal frente a plástico
  • Ahorro de peso
  • ahorro de precio
  • Sin arañazos en la pintura
  • tiempo de montaje considerablemente más corto
  • plazo de entrega más corto

Ejemplo de aplicación con fijaciones de metal

  • Guiado seguro de cables con triflex® R en robots universales, algo que también pueden hacer las nuevas abrazaderas del Cobot
  • Conexión sencilla pero significativamente más lenta con abrazaderas de tornillo en comparación con las nuevas abrazaderas Cobot
  • Para 2 tamaños de triflex® R - Ø 30 y 40
  • Sólo para UR3, UR5 y UR10. Las nuevas abrazaderas Co bot también se adaptan a la UR16
  • Para cadenas TRC, TRE y TRL®.

Diámetro de las fijaciones de metal para UR

Diámetros de los robots UR3, 5, 10

Vídeo de la instalación de las fijaciones de metal

Vídeo de la instalación de las fijaciones de plástico

A juego con triflex® cadena portacables®:

Serie TRC:

Serie TRE:

Serie TRL:

TRC

TRC (versión de cadena cerrada)

TRE

TRE (versión de cadena abierta)

TRL

TRL (versión ligera de cadena abierta & )

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos