Cambiar idioma :
Los sistemas de retracción ofrecen todos los patrones de perforación más utilizados para la fijación: 380x70mm y 490x90mm (en
Ø12,5 mm). También suministramos en stock una amplia gama de soportes adaptadores en función del fabricante y del modelo,
para adaptarse a otras variantes de robots. Muchos modelos de robot sólo tienen posiciones de
laterales de fábrica. Con la ayuda de nuestra gama de productos adaptadores, los sistemas de retracción pueden instalarse de forma segura sin esfuerzo constructivo adicional y/o perforación.
esfuerzo constructivo adicional y/o perforaciones.
Aquí encontrará una selección de soportes adaptadores ordenados por fabricante y tipo de robot para acoplar rápida y fácilmente un sistema de retracción a un robot.
Directamente al fabricante de robots deseado

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h