Cambiar idioma :

Los clips de bloqueo triflex® R garantizan una conexión óptima entre una cadena TRE (triflex® R easy) y el soporte de montaje correspondiente.
Los cierres garantizan que el eslabón de la cadena quede enrasado en el soporte de montaje y no pueda contraerse al tirar de la cadena y soltarse así del soporte de montaje. Cada soporte de montaje se suministra con al menos un clip de bloqueo TRE. No obstante, también puede pedir los cierres por encargo.

Los cierres se sujetan entre las alas de la cadena TRE. Esto convierte una TRE en un eslabón de cadena TRC y crea una conexión mucho mejor entre el eslabón de cadena y el soporte de montaje.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h