Cambiar idioma :



1 soporte de montaje con descarga de tracción TR.XX.01
2 escuadra de fijación sin descarga de tracción TR.XX.02
3 soporte de montaje como soporte intermedio TR.XX.02
La descarga de tracción es posible en el extremo fijo y/o en el extremo móvil.
Estándar: agujero liso en ø F
Opción: con casquillo roscado, acero, M6/M8




1 = soporte con descarga de tracción TL.XX.01.Z2
2 = escuadra de fijación sin descarga de tracción TL.XX.01.Z0
3 = soporte de montaje como soporte intermedio TL.XX.01.Z0



Para garantizar un movimiento mejor y más suave del cable a guiar, debe preverse una compensación para los ciclos de torsión y flexión extremos, especialmente para los cables cuyo radio de curvatura es extremadamente sensible (por ejemplo, los cables de fibra óptica).


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h