Guiado de cables en el FANUC CRX

igus es socio de equipamiento CRX con FANUC

Brazo robótico Fanuc CRX con carcasa verde y blanca sobre fondo blanco.

Puntos de fijación eje 1 & 6

Conexión al eje 6

Conexión eje 1

Instalación de un sistema de suministro de energía triflex R en el FANUC CRX

Gama de pinzas Cobot

Abrazadera para cobot para fijar un robot colaborativo.

Cinta de velcro

  • 1x soporte de plástico
  • 1m de cinta de velcro
  • la abrazadera más favorable de la gama
  • sin silicona
  • máxima libertad para el tendido de cables
Abrazadera de cobot para fijar un robot colaborativo.

Fijación sin peine para alivio de tensión

  • 1x soporte de plástico
  • 1m de cinta velcro
  • 1x soporte de montaje de luz tamaño 30 o 40
  • adecuado para TRE, TRC & TRL en tamaño 30 o 40
  • sin silicona
Abrazadera para cobot con alivio de tensión para fijar un cable al brazo robótico.

Fijación con peine para alivio de tensión

  • 1x soporte de plástico
  • 1m de cinta velcro
  • 1x soporte de montaje de luz tamaño 30 o 40
  • En tamaño 40 opcionalmente con dientes de alivio de tensión largos y cortos
  • Adecuado para TRE, TRC & TRL en tamaño 30 o 40
  • sin silicona
Abrazadera para cobot con protector para fijar con seguridad un robot colaborativo.

Protector de la fijación

  • 1x soporte de plástico
  • 1m de cinta velcro
  • 1x protector redondo tamaño 40
  • Protector puede llevar TRE, TRC & TRL en tamaño 40
  • sin silicona
Abrazadera para cobot con clip PMA para fijar cables en el brazo robótico.

Fijación de la manguera PMA

  • 1x soporte de plástico
  • 1m de cinta velcro
  • clip PMA
  • disponible en 5 tamaños para mangueras corrugadas de diámetro
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm y Ø48 mm
  • sin silicona
Cadenas portacables triflex R TRC, TRE y TRL en naranja.

la cadena portacables que va con la fijación para cobots

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos