Cambiar idioma :
En muchas aplicaciones, el robot sólo gira unos pocos grados alrededor del eje 1. Este pequeño ángulo de giro hace que una cadena por torsión® o soluciones similares sean innecesariamente costosas y ocupen mucho espacio.
Para ángulos de rotación de hasta 270°, existe un soporte giratorio + adaptador adecuado para su instalación en el robot. El soporte de montaje con cojinete autoalineable proporciona flexibilidad adicional.
Las ventajas:

Para montar el soporte giratorio en el robot

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h