Sistemas de suministro de energía para carreras largas

¡Descargue el manual de montaje de "Long travels"!

Manual de montaje

Cadenas portacables recomendadas para viajes largos

NUEVO: cadena de transmisión

drive-chain

NOVEDAD: cadena portacables rol P4HD.56R

Cadena portacables con ruedas P4HD.56R

NUEVO: soluciones completas iSet

Sistemas completos para viajes largos

Serie E4.1

Cadena portacables E4.1
  • Alturas interiores: 30-800 mm
  • Adecuado para aplicaciones exigentes
  • Diseño rebajado para una estabilidad lateral óptima
  • Eslabón exterior e interior para un montaje rápido

Serie E4/4HD

Cadena portacables E4/4HD
  • Alturas interiores: 56-80mm
  • Gran estabilidad
  • Ideal para aplicaciones pesadas
  • Con barras transversales en cada eslabón

Serie P4.1

Cadena portacables P4.1
  • Alturas interiores: 56-80mm
  • Recorridos de hasta 800 m y más
  • Velocidades de hasta >5m/s
  • Posibilidad de control inteligente del desgaste

Serie P4

Perfil de cadena portacables con ruedas P4
  • Alturas interiores: 32-42mm
  • Recorridos de hasta 800m y más
  • Velocidades de hasta >10m/s
  • Pesos de llenado de hasta 7 kg/m

Cadena portacables con ruedas

portacables con ruedas P4HD
  • Alturas interiores: 32-80mm
  • 75% menos de potencia motriz
  • Posibilidad de velocidades de hasta 6 m/s
  • Resistencia a la rodadura uniforme

autoglide

Cadena portacables autoglide
  • Alturas interiores: 32-80mm
  • 75% menos de potencia de accionamiento
  • Posibilidad de velocidades de hasta 6 m/s
  • Resistencia a la rodadura uniforme

¿Dónde se utilizan los sistemas de cadenas portacables?

Recorrido: 615 m

Recorrido: 615 m

Velocidades: hasta 10 m/s

Velocidades: hasta 10 m/s

Cargas elevadas: 100 kg/m

Cargas elevadas: 100 kg/m

Eficiencia: 57% menos de energía

Eficiencia: 57% menos de energía

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Suciedad & polvo

Suciedad & polvo

Temperaturas

Ácidos y productos químicos

Ácidos y productos químicos

¿Su solicitud no aparece en la lista?

Solicitud de proyecto

Ventajas:

Tušimice
  • Recorridos largos de 1.000 metros y más
  • Todos los medios, como energía eléctrica, hidráulica y neumática, así como señales digitales -eléctricas o con luz- y medios líquidos pueden suministrarse en paralelo
  • Sin interfaces innecesarias
  • Peso de llenado de hasta 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Alta eficiencia energética con cadena energética de rodillos
  • Vida útil de 10 años y más con cadena portacables y cable
  • Robusto en todas las aplicaciones como viento, intemperie, suciedad, productos químicos y mercancías a granel
  • Rápida instalación y reequipamiento de cables y mangueras

Comparación de sistemas

Sistemas de cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados

Sistemas de cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>

De la consulta a la instalación

Proyectos de ingeniería y soluciones a medida

Proyectos de ingeniería y soluciones a medida

Instalación y servicio posventa

Instalación y servicio posventa

Otros productos para viajes largos

Cable de motor CFCRANE

Cable de motor CFCRANE
  • Para tensiones y prestaciones máximas
  • Ignífugo
  • Resistencia a los rayos UV: Alta
  • Resistencia al aceite: resistente al aceite (según DIN EN 60811-2-1)

Cable de motor CF300.UL.D

Cable de motor CF300.UL.D
  • Para cargas muy elevadas
  • Aplicaciones de deslizamiento de 400 m y más
  • Aplicaciones interiores y exteriores, resistente a los rayos UV
  • Resistencia a los rayos UV: Alta

Cable de fibra óptica CFLG.LB

Cable de fibra óptica CFLG.LB
  • Para tensión máxima a 5 x d
  • Cubierta exterior: TPE
  • Aplicación de deslizamiento (horizontal) de 400 m y más
  • Resistencia a los rayos UV

Sensor para la medición de la fuerza de empuje/tracción sensible a la posición EC.PP

Sensor para la medición de la fuerza de empuje/tracción sensible a la posición EC.PP
  • Sistema de posicionamiento integrado en la cadena portacables
  • Proporciona información sobre las fuerzas de empuje y tracción en función de la posición
  • Utiliza la información de posición de la aplicación para otros fines

un carril de guiado de aluminio

un carril de guiado de aluminio
  • Amplia gama de tamaños para casi todas las cadenas portacables®
  • Instalación muy sencilla y universal
  • Guía de acero muy fuerte y robusta para aplicaciones especiales en entornos difíciles

Control de estado i.Sense

Control de estado i.Sense
  • Función de desconexión segura o alarma en caso de fallo del sistema
  • El sistema se detiene cuando se supera la fuerza
  • Programable individualmente y registro de eventos en la memoria de datos

Sistemas de cadenas portacables confeccionados

Sistemas de cadenas portacables confeccionados
  • 95% menos de tiempo de cableado
  • Reducción del tiempo de instalación
  • Soluciones Plug & Play, por ejemplo, para la manipulación a granel

Cadena portacables lateral

Cadena portacables lateral
  • Diseño excepcionalmente compacto
  • A prueba de fallos y sin mantenimiento
  • Protegido por carcasa
  • Para altas velocidades

i.Cee Wonderbox

  • Supervisión del sistema sin contacto
  • Declaración predictiva de la vida útil de cada eslabón de la cadena
  • Ahorro de espacio, instalación externa en el extremo fijo

"Subida de la cadena", "Carga del viento" y "Prueba de largos recorridos"

El auge de la cadena en los viajes largos

El auge de la cadena en los viajes largos

Carga de viento en trayectos largos

Carga de viento en trayectos largos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos