Sistema de autodeslizamiento - Soluciones especiales para largos recorridos sin carril guía

  • Sistemas de cadenas portacables autoguiados, sin necesidad de carril guía
  • Seguro, silencioso, resistente a la abrasión y energéticamente eficiente
  • Para distancias de desplazamiento de hasta 80 m
  • Velocidades de desplazamiento de hasta 4 m/s
  • Solución rentable gracias a la eliminación de los carriles guía
  • Tiempos de instalación muy rápidos para distancias de desplazamiento largas, ya que no se necesitan canaletas guía
  • Anchura reducida, marcha silenciosa

autoglide 5

autoglide 5
  • Energía, datos, aire y fluidos en UN solo sistema
  • Tiempo de instalación un 88 % más corto que con un sistema convencional
  • recorrido de 80 m
  • Funcionamiento silencioso: 63 dB(A) a 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG
  • Elementos de guía sencillos para una instalación rápida en el sustrato
  • Para distancias de desplazamiento superiores a 10 m
  • Las guías de suelo pueden conducirse sobre

E2/000AG

E2/000AG
  • Recorridos de hasta 60 m sin canaleta guía a velocidades de hasta 2,0 m/s
  • Muy compacta, sin artesa molesta en la zona de desplazamiento o de trabajo
  • Se puede abrir en el radio interior
  • La guía de suelo se puede pasar por encima

easy chain AG

easy chain AG
  • Tiempo de instalación muy rápido - "diseño fácil" incluso en trayectos largos
  • Fácil de llenar - el cable y la manguera se pueden insertar sin ojales
  • Diseño de una sola pieza
  • Anchura estrecha, funcionamiento silencioso

Documento técnico: ¿Cadena portacables con guiado de cable de acero como alternativa al carril electrificado?

Más información

Tienda online de cadenas portacables
Cadenas portacables
Información sobre la cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos