Puente de arco de noche con estructura de acero iluminada ante un cielo oscuro.

La mayor cadena mundial de energía de polímeros

Mucho más ligera que las cadenas de acero comparables, desplaza sin esfuerzo más de 100 kg de peso de llenado por metro

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables E4.350 de la serie E4.1., carril guía de aluminio con extremo móvil flotante, sistema de control de estado i.Sense
  • Requisitos: Larga vida útil mínima de 15 años sin mantenimiento importante, funcionamiento continuo 365 días al año
  • Industria: Deshidratación de lodos
  • Éxito para el cliente: Estrecha colaboración en el proceso de ingeniería y creación de una solución a medida, exhaustivas pruebas de laboratorio para comprobar la idoneidad del sistema para la aplicación, instalación a tiempo de un sistema de suministro de energía compacto y ligero, bajo mantenimiento y sin fallos hasta la fecha.

Problema

Solución

Nos impresionó que todo el sistema de la cadena energética fuera muy compacto. Por otra parte, la cadena de plástico es mucho más ligera que la de acero. Se necesitan fuerzas menores para arrastrarlos de un extremo al otro del puente.

Joury van Gijseghem

Jefe de proyecto DEME

Planta de tratamiento de aguas con depósitos redondos y canales vista desde arriba.
Puente transportador en una obra con cadena portacables y componentes de máquina.

Convencer de la competencia del proyecto

Una cadena portacables negra cruza una pasarela o puente junto a una instalación industrial.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos