Cadenas portacables y cables robustos para la tecnología minera y de manipulación a granel

Productos adecuados para sistemas de manipulación a granel

Cadenas portacables serie P4.1

Cadena portacables® P4.1

  • Recorridos de hasta 800 m y más
  • Elevado peso de llenado de hasta 30 kg/m
  • Posibilidad de velocidades de hasta 10 m/s
  • Mayor vida útil gracias a los cojinetes lisos de tribopolímero que no requieren mantenimiento
Cadena portacables serie 4040RHD/5050RHD

Cadena portacables® 4040RHD/5050RHD

  • Recorridos de hasta 1000 m y más
  • Carga del cable de hasta 50 kg/m
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Diferentes tipos de rodillos para una personalización óptima de la aplicación
Sistema i.Sense EC.P

Monitorización de estado 24/7

  • Medición continua de la fuerza de tracción y empuje mediante un sensor especial
  • Si se sobrepasa la fuerza, el sistema recibe una señal y, si es necesario, se desconecta para evitar daños consecuentes
Sistemas de suministro de energía listos para conectar

Suministro de energía listo para conectar

  • Optimización del aprovisionamiento: un sistema, un número de pieza
  • Ahorro de tiempo: un 95 % menos de tiempo de montaje
  • Reducción del tiempo de montaje: menos tiempo de inactividad de la máquina
un carril de guiado de aluminio

Guía de acero

  • Para largos recorridos
  • Muy estable y robusto
  • Para cargas extremas
Suministro de energía rotatorio

suministro de energía giratorio

  • ángulo de rotación de 540° (en un plano)
  • ángulo de rotación de 900° y más con la variante de módulo de rotación múltiple
  • Velocidad de rotación de hasta 360°/s
Cable de motor CFCRANE

cable de motor CFCRANE

  • Para las tensiones y potencias más elevadas
  • retardante de llama
  • Resistencia a los rayos UV
  • Resistencia al aceite
Cable de fibra óptica CFLG.LB

Cable de fibra óptica CFLG.LB

  • Para cargas máximas a 5 x d
  • Aplicaciones deslizantes (horizontales) de 400 m y más
  • Resistente a los rayos UV, con cubierta exterior de TPE
Tubo neumático

manguera neumática

  • resistente a la abrasión
  • resistente al aceite
  • Resistente al refrigerante
  • Sin halógenos

Casos de éxito

Sistema de cadena portacables para la tecnología de productos a granel en la India

Cadenas portacables en la producción de óxido de aluminio Almacenamiento en exteriores

Sistema de transporte en la producción de óxido de aluminio en el exterior

Récord mundial con 670 m

Sistema de cadena portacables para la tecnología de productos a granel en la India

Excavadora de lignito

Sistema de cadena portacables en la central de lignito de Tušimice

Descargador de barcos

Descargador de barcos

manipulación a granel en mina de taconita

Mina de taconita

Más información

Apilador & Recuperador

Recuperador

Servicio de ingeniería

Reunión con el equipo de ingeniería

servicio de instalación

Servicio de instalación

Largas distancias

Cadena portacables con carril de guiado

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos