Cambiar idioma :
Sistemas de cadenas portacables como alternativa a los anillos rozantes, las bobinas de cable y los sistemas de cables tipo festón
Los sistemas de transmisión de energía utilizados a menudo de forma clásica pueden sustituirse ventajosamente por sistemas de cadena portacables, tanto para nuevos equipos como para la revisión de apiladoras y recuperadoras existentes. Las posibles ventajas son
Nuestros ingenieros y técnicos estarán encantados de ayudarle en el análisis de su aplicación:
Los sistemas de suministro de energía rotativa de igus resuelven una amplia variedad de movimientos circulares. Hasta la fecha se han realizado ángulos de rotación de hasta 900°. Consúltenos sobre su caso concreto.
Los movimientos circulares requieren menos altura. Las cadenas portacables suelen deslizarse sobre superficies de plástico, acero inoxidable o acero y son guiadas en un movimiento circular por placas guía. Los radios de curvatura, los radios circulares y los anchos de cadena son variables.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h