Cambiar idioma :
El cliente final de la industria del automóvil necesita pórticos de carga con una vida útil muy larga para procesar sus piezas. Tienen que funcionar de forma silenciosa y simplificar los procesos. Esto funciona con una dinámica mucho mayor. El proveedor OEM suministra cadenas portacables de rodillos de bajo desgaste para este complejo nuevo desarrollo. Por un lado, pueden diseñarse para ser más pequeñas y, por otro, son muy silenciosas y pueden soportar altas aceleraciones y velocidades a largo plazo.
"Nuestros pórticos lineales suelen funcionar seis días a la semana en tres turnos. Esto requiere componentes extremadamente robustos en todas las áreas. Las paradas de la máquina y del sistema no deben producirse."
Peter Vogl, Director de Diseño & Desarrollo en GROB-Werke GmbH & Co. KG sobre las elevadas exigencias del sistema

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h