La alternativa a los carriles electrificados

micro flizz®: La alternativa al sistema de barras colectoras

Ventajas de micro flizz®, la alternativa a los carriles electrificados:

  • Fácil de limpiar, sin apenas abrasión
  • Silenciosa, sin mantenimiento y fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s a altas aceleraciones
  • Velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s Guía con seguridad el cable de fibra óptica y el cable bus
  • Recorre distancias de hasta 100 m
  • Puede instalarse horizontal y verticalmente
  • Ocupa poco espacio
  • Opcionalmente con tecnología i.Sense CF.D para la supervisión de cables de bus
  • También disponible con cadena portacables ESD®
  • Sistema premontado en diseño modular a partir de 65 euros por metro*.

Realizado en la práctica con el micro flizz® - la alternativa al sistema de barras colectoras

Máquinas de riego

Hummingbird

micro flizz en la industria alimentaria

micro flizz en la industria alimentaria

micro flizz - la alternativa a las barras colectoras en los sistemas de cancelas

Barras de seguridad para puertas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos