Mejore la eficiencia energética con la cadena portacables igus®

Reduzca el consumo de energía hasta un 57% con cadenas portacables y cables de alta eficiencia energética

10 consejos para una cadena portacables de fácil mantenimiento

¿Qué hay que tener en cuenta con respecto al mantenimiento de las cadenas portacables?

Ahorre energía con la cadena portacables

Eficiencia energética con cadena portacables
Eficiencia energética con cadena portacables

Cadena energética

Cadena portacables de rodillos P4

  • Hasta un 57 % menos de potencia motriz
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Cargas adicionales de hasta 30 kg/m

Movimiento de balanceo en lugar de deslizamiento

Cadenas portacables con ruedas
  • Hasta un 37 % menos de potencia motriz
  • Recorridos de más de 400 metros
  • Cargas adicionales de hasta 50 kg/m

Cadena energética más pequeña

Cadena portacables E4.1
  • Hasta un 17 % menos de potencia motriz
  • Dimensiones más reducidas, más estable y ligera
  • Recorridos superiores a 200 m

Cable de ahorro energético chainflex®

Cable de control CF9

Cable de control CF9
  • Hasta un 17 % menos de potencia motriz
  • Para las cargas más elevadas
  • Cubierta exterior de TPE

cable de motor CF34.UL.D

  • Hasta un 17 % menos de potencia motriz
  • Para cargas muy elevadas
  • Cubierta exterior de TPE

Cable servo CF270.UL.D

  • Hasta un 17 % menos de potencia motriz
  • Para cargas medias
  • Cubierta interior de PUR

Por qué merece la pena confiar en la cadena portacables de igus®

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables
Garantía de las cadenas portacables

También le puede interesar

Cables chainflex®
Más información
cadena energética Tech up y reducción de costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos