Cambiar idioma :
Dado que hoy en día los tamaños de los envases, los recipientes y los diseños de las botellas son más variables que nunca, los carriles de la tecnología de transporte también deben ser muy flexibles. Es importante contar con la implementación más sencilla y modular de las tareas de ajuste. Con una amplia gama de ejes lineales, desde sistemas con una rueda manual hasta conceptos totalmente automatizados mediante actuadores y sistemas de control, ofrecemos todas las soluciones para un ajuste sencillo de las guías laterales.

Con el sistema modular de cajas reductoras drygear Apiro se pueden implementar, por ejemplo, carriles de entrada de forma extremadamente modular y rentable.

¿Qué sistema de posicionamiento se utiliza y cuándo? ¿Qué productos hay disponibles? ¿Y cuáles son sus ventajas individuales? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el ajuste de formatos.


Se utiliza una gran variedad de sistemas transportadores para mover mercancías internamente. Pero para los transportadores de rodillos, los transportadores de ruedas, las mesas de bolas de rodillos u otros métodos de transporte, siempre es importante contar con el soporte de rodamientos adecuado. Los cojinetes de deslizamiento iglidur y los rodamientos de bolas xiros, los rodillos transportadores y las unidades de transferencia de bolas no requieren lubricación ni mantenimiento y pueden garantizar un funcionamiento fiable del sistema transportador incluso en industrias con grandes cargas de suciedad y funcionamiento continuo.
A la hora de seleccionar rodillos guía, merece la pena fijarse en los detalles y considerar también soluciones -dependiendo de la aplicación- que vayan más allá de lo estándar. Esto se aplica, por ejemplo, a los materiales (no siempre tienen que ser metálicos) y a las posibilidades de la impresión en 3D. Este libro blanco ofrece a los diseñadores de sistemas de transporte consejos para encontrar el rodillo guía óptimo para su aplicación.

En la alimentación de mercancías u otro tráfico interno de mercancías, el funcionamiento de la cinta transportadora debe ser siempre impecable. La selección de productos en los puntos de apoyo de la cinta transportadora ayuda a garantizar que así sea. Incluso en funcionamiento continuo y en caso de fuerte contaminación, el funcionamiento de los puntos de apoyo debe requerir el menor mantenimiento posible y ser absolutamente fiable.

La renombrada cervecería belga Chimay, conocida por su tradicional cerveza trapense, utiliza en su línea de embotellado Cojinetes articulados igubal H3 libres de lubricación en lugar de los Cojinetes de bolas metálicos instalados anteriormente, que se oxidaban constantemente, dañando los ejes y provocando paradas de la máquina. El cambio ha permitido a la fábrica de cerveza aumentar su eficacia y reducir los trabajos de mantenimiento.

Los rodillos iglidur con filo de cuchilla, duraderos y resistentes al desgaste, garantizan que las cintas transportadoras se desvíen de forma fiable incluso con cargas elevadas. Los distintos materiales iglidur ofrecen las propiedades adecuadas para cualquier aplicación. Por ejemplo, iglidur H1 está diseñado para un funcionamiento continuo a temperaturas especialmente altas, mientras que iglidur A250 cumple las especificaciones FDA y EU/2011.

Los rodillos de cuchillas iglidur se utilizan en las cintas transportadoras de Krones AG a altas velocidades y en funcionamiento continuo.


Los productos pueden desgastarse rápidamente dentro de la tecnología de transporte en las placas fijas y en las paredes de los carriles. Para evitar arañazos en las botellas y el desgaste prematuro de los cartones, las superficies deben amortiguar y tener la menor fricción posible. La vida útil de los productos y envases puede prolongarse con revestimientos de tribo-cinta o placas de barra fabricadas con materiales iglidur de fricción optimizada.
El revestimiento en la zona del recipiente de recogida y la canaleta de expulsión minimiza la resistencia a la fricción en este sistema de llenado.


Las mesas de almacenamiento y pulmón pueden servir como almacén de piezas para gestionar fácilmente los picos de producción. Tanto los ejes de correa dentada drylin como los revestimientos de tribo-cinta garantizan que no se requiera mantenimiento.
¿Qué sistema de posicionamiento se utiliza y cuándo? ¿Qué productos existen? ¿Y cuáles son concretamente sus ventajas? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre los ajustes de formato.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h