Clasificación en sistemas de llenado: minimización de la fricción en el canal de descarga

El revestimiento Tribo-tape de iglidur W160 reduce al mínimo la resistencia a la fricción en la planta de embotellado.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Tribo-tape liner de iglidur W160
  • Requisitos: Se buscaba una solución para minimizar la resistencia a la fricción de las botellas durante el transporte por el conducto de descarga y evitar que los contenedores se volcaran.
  • Industria: Tecnología de bebidas, plantas embotelladoras, tecnología de inspección
  • Éxito para el cliente: Gracias al uso de tribo-tape liner, fue posible minimizar la resistencia a la fricción, de modo que las botellas siempre llegan a su posición final en posición vertical. Como las botellas empiezan a deslizarse con una inclinación de sólo 7°, se ha reducido la energía requerida por el cilindro neumático. Además, se genera menos ruido durante la expulsión.
Un brazo robótico retira piezas de un contenedor y las coloca en una máquina.

Problema

Solución

Recipiente de vidrio con líquido junto a una guía metálica en un sistema transportador.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos