Conexión modular: técnica de accionamiento / técnica de husillo & engranaje en seco® Apiro® reductores

Infinitas combinaciones posibles con el sistema de tranmsisión drygear® Apiro

Conexión de Apiro a un sistema de guiado lineal

Conexión a los sistemas de guiado lineal drylin®

  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SLW-1660
  • SHT-20
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-30
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
Conexión de Apiro al husillo

Conexión a los husillos dryspin®

  • DS10x25
  • DS12x5
  • TR16x2
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Información técnica

Conexión a la tecnología de accionamiento drylin®

Referencia Patrón de agujerosDiámetro del ejeConexión al eje L1L2L3H1B1S1
RL-A54.011340 x 208SLW-166055402062138
RL-A54.0114 40 x 2010SHT-12 / SLW-10xx554020621310
RL-A54.011540 x 2012SHT-20554020621312
RL-A54.011640 x 2014SHT-30 / SLW-1660554020621314
RL-A54.011748 x 3612SHT-BB-20 / SLW-BB-2080654836621312
RL-A54.011848 x 3614SHT-BB-30 / SLW-BB-25120654836621314

Conexión a la tecnología de husillo dryspin®

Referencia TransmisiónB1ØSH1H2L1L2G1
RL-A10.0190 1:4508873190110TR16x2
RL-A10.019011:32508873190110TR16x2
RL-A10.019021:64508873190110TR16x2
RL-A10.019031:4508873190110DS10x25
RL-A10.01941:32508873190110DS10x25
RL-A10.01951:64508873190110DS10x25
RL-A10.019061:4508873190110DS12x5
RL-A10.019071:32508873190110DS12x5
RL-A10.01981:64508873190110DS12x5
Aplicaciones LCA

Low Cost Automation: campos de aplicación

Novedades HMI 2021

Descargar el catálogo actual

icono de tienda

Tienda online de Low Cost Automation

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos