Resistentes al desgaste y silenciosos: rodamientos de bolas de dos componentes xiros®

Tecnología

  • Estabilidad dimensional y amortiguación de vibraciones al mismo tiempo
  • Para mayor velocidad
  • Muy silencioso

Reducción de costes

  • Larga vida útil gracias a la combinación de dos polímeros

A prueba

sostenibilidad

  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
  • igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información en: igus ®.de/sustainability

Rodamiento de bolas de dos componentes en corte, con cuerpos de rodadura y jaula en una vista Govie.
Comparación del nivel de presión sonora de dos rodamientos 2k: BB-6000-B180-30-ES es mayor que BB-6000-2KD180-35-ES.
Comparación del nivel de presión sonora de dos rodamientos 2k: BB-6000-B180-30-ES es mayor que BB-6000-2KD180-35-ES.

Presentación de las novedades

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos