Cojinetes articulados intercambiables igubal®

Nuestros materiales para rodamientos oscilantes de inserción

Cojinete de inserción esférico, iglidur J3

iglidur J3

  • Según DIN 626-1
  • Material de la bola esférica: iglidur J3
  • Buena resistencia a los medios
Cojinete de inserción esférico, iglidur J3

iglidur H3

  • Según DIN 626-1
  • Material de la bola esférica: iglidur H3
  • Alta resistencia al desgaste
Cojinete de inserción esférico, iglidur J

iglidur J

  • Según DIN 626-1
  • Material bola esférica: iglidur J
  • Baja absorción de humedad
Cojinete de inserción esférico, iglidur A350

iglidur A350

  • Según DIN 626-1
  • Material de la bola esférica: iglidur A350
  • Conforme al reglamento UE 10/2011 EG y conforme a la FDA
Cojinete de inserción esférico, iglidur J4

iglidur J4

  • Según DIN 626-1
  • Material de la bola esférica: iglidur J4
  • Material económico
Cojinete de inserción esférico, iglidur A180

iglidur A180

  • Según DIN 626-1
  • Material de la bola esférica: iglidur A180
  • Para la zona húmeda
Lagereinsatz iglidur ESD

iglidur X

  • Según DIN 626-1
  • Material bola esférica: iglidur X
  • Para temperaturas de -100 °C a + 250 °C
  • Conductor eléctrico

Sustitución 1:1 | compatibilidad con rodamientos de inserción esférica

selección de rodamientos autoalineables
Carcasaiglidur Jiglidur J4iglidur J3iglidur A350iglidur A180iglidur A350
P203 / FL203 / F203 / UC203JEM-17-17-SPA180EM-17-17A350EM-17-17
PP204 / PFL204JEM-20-14-SPJ4EM-20-14-SPA180EM-20-17
P204 / FL204 / F204 / UC204JEM-20-17-SPA350EM-20-17-SPA350EM-20-17
PP205 / PFL205JEM-25-15-SPJ4EM-25-15-SP
P205 / FL205 / F205 / UC205JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SPA180EM-25-17A350EM-25-17
PP206 / PFL206JEM-30-16-SPJ4EM-30-16-SP
P206 / FL206 / F206 / UC206JEM-30-19-SPA350EM-30-19
PP207 / PFL207JEM-35-17-SP
P207 / FL207 / F207 / UC207JEM-35-20-SPA180EM-35-20A350EM-35-20
PP208 / PFL208JEM-40-18-SP
P208 / FL208 / F208 / UC208JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SPJ3EM-30-21-80-SPA180EM-40-21A350EM-40-21
P209 / FL209 / F209 / UC209JEM-45-22-SPA180EM-45-22
P210 / FL210 / F210 / UC210JEM-50-24-SPA180EM-50-24
P211 / FL211 / F211JEI-32-25-SP
Cojinete de pedestal de plástico

rodamientos de plástico

  • rodamiento de plástico de bloque de almohada como alternativa a UC204 a UC206
  • Libre de lubricantes y mantenimiento
  • Para cargas elevadas
Cojinete con brida de plástico

cojinete con brida de plástico

  • plástico como alternativa a UC204, 206 y 208
  • sin lubricante ni mantenimiento
  • rentable
Cojinete de pedestal de hierro

rodamiento de pie con soporte de fundición

  • UC204 a UC206, UC208 y UC 210
  • Libre de lubricantes y mantenimiento
  • Especialmente robusto
Rodamientos montados sobre brida con carcasa de fundición

Cojinete de brida con alojamiento de fundición

  • UC204 a UC206, UC208 y UC210
  • Libre de lubricantes y mantenimiento
  • Especialmente robusto
Cojinete con soporte de plástico

Rodamiento de pie compacto con alojamiento de plástico

  • serie dimensional: E, según DIN ISO 12240
  • ahorro de espacio
  • Montaje rápido
Cojinete compacto con brida de plástico

Cojinete con brida compacto con carcasa de plástico

  • Dimensiones idénticas a los rodamientos con brida estándar
  • Tipo de diseño optimizado
  • Robusto, soporta cargas elevadas
Cojinete de pedestal con carcasa de chapa económico

Rodamiento de pie de bajo coste con alojamiento de chapa metálica

  • PP204 a PP206
  • Libre de lubricantes y mantenimiento
  • económico
Cojinete con brida de chapa económico

Cojinete de brida de bajo coste con alojamiento de chapa metálica

  • PFL204 a PFL206
  • Sin lubricante ni mantenimiento
  • económico

Cojinetes de inserción esféricos para cojinetes de pedestal y cojinetes con brida

Cojinetes de inserción esféricos en la industria de bebidas y embotellado

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos