Cadenas portacables, cables y rodamientos de alta resistencia para grúas portuarias e intermodales

Productos duraderos y conectados en red para viajes largos y cargas elevadas.

Cadenas portacables para grúas

Representación 3D de una cadena portacables para grúa de igus con detalle ampliado.

Cables para grúas

Sistema de grúa con cables chainflex y guiado de cables en el brazo, con detalle ampliado del cable.

Cojinetes para cargas pesadas para grúas

Cojinete TX en el bogie de grúa con vista ampliada del tubo del cojinete.

Tecnología de sensores para grúas

Sensores para grúas con iSense e i.Cee en una grúa pórtico.

Cadenas portacables para grúas portuarias e intermodales

P4HD - La cadena portacables con mayor vida útil

Cadena portacables igus en guía curva con vistas detalladas de los eslabones.
Cadena portacables ECS P4.1 en representación 3D con fondo recortado.

P4.1 - La cadena portacables universal

Cadenas portacables smart plastics con sistema de supervisión transparente y señal inalámbrica.

Sensores para cadenas energéticas

  • Evite fallos costosos con la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo en la cadena energética
  • Medición de fuerzas de empuje y tracción, índices de desgaste, aceleración, etc.
Folleto con un caso de estudio sobre grúas digitalizadas y logística portuaria sobre fondo naranja.

Cómo la tecnología de sensores refuerza las grúas STS

Canal portacables igus EKS-Rinne de aluminio en vista seccionada.

Canaletas guía

  • Disponibles en acero inoxidable o aluminio para resistencia al agua de mar según EN6060 y reducción de peso
  • También disponible como artesa de plástico económica y sin corrosión
Alivio de tensión de igus en dos cables.

"chainfix CFXL" abrazaderas

  • Para la descarga de cables sometidos a grandes esfuerzos
  • Alivio de tensiones incluso para mangueras y cables de gran diámetro
  • Fácil de reequipar en la cadena energética
Portacables con extremo móvil en una instalación lineal.

Extremo móvil flotante

  • Para compensar largos recorridos
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P
  • Combinable con varias cadenas portacables

Cables para grúas portuarias e intermodales

Cables de control chainflex CF9 y CF10

Cable igus chainflex CF9 en corte con estructura interna trenzada de varios conductores.

chainflex cables de motor CF37/38, CF330/340

Cable chainflex CF38.250.03.O.PE con cable guiado en sección transversal.

cable de fibra óptica chainflex CFLG.LB

Cable de control chainflex con estructura multiconductor y cubierta exterior en corte.

cable de datos chainflex CF11

Cable igus chainflex CF11 con apantallamiento trenzado y conductores visibles.

Con certificación UL

Resistente a los rayos UV

Garantía

Más información


Cojinetes de alta carga para grúas portuarias e intermodales

Casquillo liso igutex TX1 de igutex.

Material robusto y polivalente

Casquillo igutex de igus, aislado sobre fondo blanco.

Perfecto para cañas duras

Cojinete liso igutex TX3 de igus, representado en forma cilíndrica.

Funcionamiento continuo con cargas muy elevadas

Folleto Heavy Duty con foto de una máquina y una página informativa sobre ventajas medioambientales.
Rodamientos para cargas pesadas en detalle

Folleto Heavy Duty

Grúa RTG con tren de rodaje rojo en el puerto sobre suelo apuntalado.

Tecnología de sensores para grúas portuarias e intermodales

igus rol-e-chain en una grúa con supervisión i.Sense y detalles ampliados de los rodillos.

Monitorización de condiciones i.Sense

Sistema i.Cee para grúas con cadena portacables para la supervisión de estado.

Mantenimiento predictivo con i.Cee


Ejemplos de aplicación. Aquí los clientes confían en las cadenas energéticas.

Collage de grúas portuarias, manipulación de contenedores y técnica de carga pesada en el puerto.

Y muchas más historias de éxito...

Comparación de sistemas: cadena portacables frente a festones, enrollador de cable motorizado y sistema de barras colectoras

Comparación entre cadena y sistema festoon con «VS».

Sistema de cadenas portacables en lugar de festones

Guía portacables comparada con tambor de cable y el texto «VS».

Sistema de cadena portacables en lugar de enrollador de cable motorizado

Comparación entre Microflizz y carril conductor con ondas de señal y aviso VS.

sistema de cadena energética en lugar de sistema de barras colectoras

Probado para su uso en grúas, en el mayor laboratorio de pruebas del sector

Folletos para la industria de grúas

Folleto sobre grúas con sistemas de suministro de energía igus para equipos portuarios y distintas aplicaciones.

Grúas portuarias

Folleto de igus sobre sistemas para grúas en transporte intermodal con ejemplos de aplicación y visión general de productos.

Grúas intermodales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos