Otras posibilidades de uso de los motion plastics en la industria de la bicicleta

Diversos ámbitos de aplicación en la industria de la bicicleta
Diversos ámbitos de aplicación en la industria de la bicicleta

1 Mecanismo de plegado Bicicleta plegable

Bicicleta plegable con cojinetes iglidur
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete plástico iglidur J3B
Bicicleta de montaña plegable de Tonkel Om

2 Cojinete de dirección y cojinete del pedalier en una bicicleta infantil

Bicicleta para niños con cojinetes iglidur®
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur J3

3 Suspensión delantera del triciclo

Suspensión delantera de un triciclo AZUB
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistentes a la presión de los bordes
  • Insensibles a golpes e impactos
  • Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo
  • Resistentes a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur® G
Suspensión delantera en triciclo de Azub

4 Tubo de dirección E-Scooter

Patinete eléctrico
  • Material resistente al desgaste para un funcionamiento continuo
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Adecuado para movimientos lineales
  • Vida útil especialmente larga en combinación con ejes de aluminio
  • Amortiguación de vibraciones
  • Temperatura superior de aplicación a largo plazo 90°C
  • Temperatura superior de aplicación a corto plazo 120°C
Cojinete de fricción iglidur® E
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  • Especialmente desarrollado para cargas extremas
  • Resistente a golpes e impactos
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistente a la corrosión
  • Requiere poco espacio de instalación
  • Sin lubricación
Cojinets de fricción iglidur Q

5 Freno cantilever

Freno cantilever con cojinetes plásticos iglidur
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la presión en los bordes
  • Insensible a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur® J

6 Soportes de montaje para bicicletas

Soporte de reparación de bicicletas con guías lineales drylin y una cadena portacables igus
  • 14 perfiles de carril, 50 versiones de carro
  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Sin corrosión y resistente al desgaste
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Hasta un 40% más rentable que las guías de recirculación de bolas
drylin W
  • Protección fiable para cables en movimiento
  • Ligeras y resistentes
  • Funcionamiento silencioso
  • Llenado fácil y rápido
  • Disponible abierta con travesaños o cerrada como un tubo
Cadena portacables E2
  • Especialmente desarrollados para el movimiento
  • Adecuados para espacios de instalación reducidos y radios de curvatura especialmente estrechos
  • 48 meses de garantía chainflex
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud en 24 horas
Cables chainflex®

7 Portabicicletas

Portabicicletas con cojinetes plásticos
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de
  • humedad Resistente a la presión
  • de los bordes Insensible a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur® J

8 Rodamientos de los cochecitos

Carrito de bebé con cojinetes plásticos
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistentes a la presión de los bordes
  • Insensibles a golpes e impactos
  • Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo
  • Resistentes a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sin lubricación
Cojinetes de fricción iglidur® G
Cojinetes esféricos igubal EGLM en la silla de paseo JogAlong

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos