- Referencia: EFM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Larga vida útil con ejes cilíndricos de aluminio
- Buenas especificaciones de desgaste en aplicaciones lineales y terminales de montaje oscilantes
iglidur® E se caracteriza por su larga vida útil en combinación con eje cilíndrico de aluminio. Ofrece especificaciones de desgaste especialmente buenas, especialmente en perfil de movimiento lineal y terminal de montaje oscilante. Sus ámbitos de aplicación típicos incluyen la industria textil, la industria del packaging, la industria de la impresión y la tecnología de automatización.
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y la expansión térmica son cruciales para el material. Los insertos metálicos con baja absorción de humedad pueden instalarse con una pequeña holgura del cojinete. En cuanto al espesor de la pared, se aplica lo siguiente: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayor será la holgura del cojinete necesaria.
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son de acoplamiento a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. El acoplamiento a presión puede aumentar hasta en un 2% el diámetro interior. garantizando así un ajuste a presión seguro. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.