Resumen de productos de tecnología de accionamiento

Seleccione una categoría de productos

Módulos lineales de husillo con ejes redondos

SHT estándar

Módulo lineal SHT-20 con barras guía y husillo roscado.

SHT en acero inoxidable

Accionamiento por husillo drylin SHT-ESJ de acero inoxidable, con fondo eliminado.
Comprar

SHT-FF de avance rápido

Guía lineal con carro y husillo de bolas.

SHTC para cargas pesadas

Sistema de guiado SHT y SHTC con varios ejes y un husillo roscado.

SHT-PL con precarga

Mecanismo de husillo drylin SHT-PL-HR con barras guía y husillo roscado.

SHTC flexible

Guía lineal con husillo roscado y carro de plástico en varias unidades conectadas.

SHTS rápido

Accionamiento de rosca alta SHT con husillo y ejes guía.

SHT-BB con rodamiento de bolas

Guía lineal con husillo y tres ejes paralelos entre dos módulos.

SHTC de diseño higiénico

Tres guías de acero inoxidable con varilla roscada y barras redondas, aisladas sobre fondo blanco.

SHTP econ

Husillo drylin SHTP-12 con varias guías de plástico y varillas roscadas.

Módulos lineales de husillo con carros

SLW econ

Carro lineal drylin SLW-1040 con husillo y fondo recortado.

SLW estándar

Guía lineal con carro aislado y husillo roscado.

SLWC de carro corto

Carro lineal igus con husillo de bolas y ejes guía, fondo eliminado.

SLW-1040 con soporte de husillo

SLW-ES de acero inoxidable

Guía lineal con husillo roscado y carro guía de aluminio.

SLWT con doble husillo

Actuador lineal con dos husillos y guías, fondo recortado.

SLWM con sistema de medición

Sistema de medición de recorrido drylin SLWM en una guía lineal.

SLW-PT con husillo protegido

Unidad lineal drylin SLW-PT recortada con husillo central y carro guía.

SLWE-BB con rodamiento de bolas

Mesa lineal drylin SLW-BB con ejes guía y husillo.

SLWE-PL sin holgura

Unidad lineal Drylin SLW-PL-HR recortada con volante y pretensión.

SLWS con rosca helicoidal

Carro lineal drylin SLWS-HR con husillo roscado y carro central sobre fondo blanco.

SLW-0620 compacto

Guía lineal con husillo y elementos de guiado metálicos.

Módulos lineales de husillo con perfil alto

SAW estándar

Unidad lineal drylin con husillo y guías en vista superior.

SAWC con accionamiento directo

Eje lineal drylin SAWC con motor paso a paso.

SAWP ligero

Perfil de carbono SAWP con mecanismo de guía lineal, sobre fondo recortado.

SAW-1040 listo para la conexión

Accionamiento de husillo de bolas igus con guía lineal y husillo.

Módulos lineales monotubo

SET easytube

Perfil tubular EasyTube con deslizador central y tapas finales.

SET con brida

Guía lineal drylin SET-F con husillo roscado y tres bloques de soporte.

SETB con brida de aluminio

Husillo de bolas drylin SETB con husillo roscado y soporte de cojinete.

SETM con escala

Eje lineal drylin con carro y dos soportes finales.
Accionamiento lineal con tubo de aluminio y soportes negros de extremo.
Comprar

Otras versiones de módulos lineales de husillo

SLN econ

Accionamiento lineal con husillo roscado y carro guía.

SLNV en miniatura

Guía lineal Drylin SLNV-SA con husillo roscado y carro.
Eje lineal con husillo y tres carros deslizantes.
Comprar

Módulos lineales de correa dentada en versión compacta

ZLW-0630

Carro lineal drylin ZLW con dos barras guía y bloque central.

ZLW-1080

Eje lineal drylin ZLW con montaje aislado sobre fondo blanco.

ZLW-1040

Versión estándar drylin ZLW-1040 con dos barras guía y un carro.

ZLW-1660

Combinación drylin ZLW con dos barras guía y carro central.

Módulos lineales de correa dentada para posicionamiento inverso

ZLW-0630-OD

Eje de correa dentada drylin ZLW-0630-OD con carro.

ZLW-1040-OD

Eje de correa dentada drylin ZLW-0630-OD con carro.
Eje de correa dentada drylin ZLW-0630-OD con carro.
Comprar

Módulos lineales de correa dentada para requisitos especiales

ZLW para inmersión y congelación

Versión estándar drylin ZLW-1040 con dos barras guía y un carro.

ZLW para zonas con riesgo de explosión

Módulo de eje ZLW con carro y cables conectados.

ZLW de carbono (100% sin metal)

Accionamiento lineal drylin ZLW aislado, con carro y guías.

ZLW econ

Eje de correa dentada drylin ZLW-1040-E de aluminio con carro.

Módulos lineales de correa dentada como sistema modular abierto

ZLW estándar

Kit lineal drylin ZLW con motor paso a paso.

ZLW en tándem

Eje lineal con carros guía y husillos para una solución de automatización regulable.

ZLW de acero inoxidable

Eje de correa dentada con carro y perfiles de acero inoxidable.

ZLW de diseño higiénico

Eje lineal con carro guía para automatización industrial.

Otras versiones de módulos de correa dentada

DLE-SA con motor

Eje lineal compacto con motor y carro sobre fondo blanco.

ZLN plano

Módulo lineal con carro sobre eje guía.
Accionamiento lineal Drylin ZAW con carro sobre una guía.
Comprar

Módulos lineales de piñón-cremallera

GRQ para pick and place

Guía lineal con correa dentada y husillo para un montaje drylin GRQ.

GRW eje Z

Eje voladizo drylin GRW con guía y carro central.

GRR eje Z ligero

Eje en voladizo con sistema de guía lineal y carro central.

EGW engranaje sin fin

Eje de correa dentada ZLW-1050 con carro y guía lineal.

Módulos XY

SHT módulo XY

Mesa cruzada drylin SHT-XY12 para una unidad de ajuste XY, con fondo eliminado.

SLW módulo XY

Guía lineal con carro y husillo, recortada sobre fondo blanco.
Mesa cruzada de guías lineales drylin con dos ejes de ajuste y palancas manuales.
Comprar

Más información sobre la tecnología de accionamiento drylin®

Pie de apoyo en estuche con lupa resaltado.

Muestra gratuita

Símbolo de pedido y dos motores igus para la tienda online.

Motores eléctricos

Whitepaper de drylin E: transmisión por correa dentada o accionamiento por husillo para módulos lineales.

Documento técnico gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos