Cambiar idioma :

Entrega rápida, rentable y personalizada
Los módulos lineales pueden utilizarse para ajustar con precisión una posición en una superficie de trabajo. Esto es ahora aún más fácil con las mesas drylin® SLW-XY. igus ha desarrollado mesas XY listas para instalar que se adaptan a la superficie de trabajo deseada.
La mesa SLW-XY está disponible en 4 tamaños. Como guías lineales se utilizan componentes del sistema modular lineal drylin® W.


Una muestra gratuita en su escritorio
Las unidades lineales SLW de igus con accionamiento por husillo se basan en el sistema modular lineal drylin W y en los polímeros de alto rendimiento dry-tech, autolubricantes y libres de mantenimiento. La lubricación está incorporada en el material del cojinete, lo que hace que los ejes lineales y los módulos lineales sean adecuados para un funcionamiento continuo en seco y libres de mantenimiento durante toda la vida útil. Compruébelo usted mismo, solicítenos una muestra gratuita.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h