Módulo lineal drylin SLW Protect

Con un husillo protegido y un diseño plano

  • drylin® Perfil en W como mecanismo de protección
  • Disponible con paso 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipo plano
  • 3 longitudes de guía
  • Longitud máx. de carrera: 750 mm
  • Husillo con cojinete de deslizamiento
  • longitud del carro: 87 mm
  • Capacidad de carga máx.
    • axial: 700 N
    • radial: 2,000 N
  • Longitud máx. de carrera: 750 mm
  • Husillo con rodamiento de bolas
  • longitud del carro: 87 mm
  • Capacidad de carga máx.
    • axial: 500 N
    • radial: 2,000 N

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Opciones técnicas para la serie SLW

Materiales del husillo para módulos lineales SLW-PT

Materiales de los husillos

Elementos deslizantes para módulos lineales drylin

Materiales de los elementos deslizantes

Motor paso a paso para módulos lineales con husillo drylin

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Indicador de posición para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Volante para módulos lineales drylin con husillo

Ruedas selectoras y volantes drylin®

Vídeo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos