Unidades lineales drylin® listos para conectar

Unidades lineales listas para conectar para su motor paso a paso tipo NEMA 23

  1. motor paso a paso (opcional)
  2. Brida de motor y acoplamiento
  3. Rosca trapezoidal 10 x 2, 10 x 3 Rosca empinada 10 x 12, 10 x 50
  4. Tuerca de husillo y cojinete lineal de iglidur® J, sin lubricación
  5. Cojinete de bolas
Actuador
Actuador

Servicios

Catálogo

Descargar datos del catálogo

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Ventajas

  • Husillo de accionamiento roscado montado con rodamiento de bolas
  • Paso de 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm por revolución
  • Diseño compacto, peso reducido, gran estabilidad
  • Disponible listo para el montaje con brida de motor y acoplamiento
  • Opcionalmente con rodamientos lineales ajustables y guías precargadas sin juego
  • Además del husillo derecho estándar, también se puede utilizar un husillo izquierdo o inverso
Dibujo SAW
Dibujo SAW
Dibujo SAW
Dibujo SAW
Opcional: Cojinete de alojamiento con función de giro a ajuste

Información adicional Motors:

motores
Tamaño NEMAAncho de la valona (b)Distancia entre agujeros (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos