Cambiar idioma :
Los módulos lineales de las series SLW-BB y SLWE-BB tienen un husillo con rodamiento de bolas y están totalmente exentos de lubricación. Con su diseño compacto y plano, los módulos lineales son adecuados para el ajuste manual o eléctrico. También son adecuados para funcionamiento continuo y alta dinámica.
...pida módulos lineales listos para conectar con carreras de 250 y 500 mm en la tienda online.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h