drylin® SAWC Módulos lineales para espacios de instalación reducidos

Diseño corto con motor de husillo

  • Tipo compacto y corto gracias al uso de motores de husillo E drylin®
  • Relación optimizada entre la longitud útil y la longitud total (hasta 70 mm en comparación con la serie SAW)
  • Comportamiento de marcha mejorado
  • Ahorro de espacio y ligereza
  • 2 tamaños

Servicios

Descargar datos del catálogo

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

Los tamaños de la serie SAWC

SAWC-0630

  • Longitud máxima de carrera: 300 mm
  • Longitud de la corredera: 50 mm
  • Estad. máx. Capacidad de carga
    • axial: 100 N
    • radial 200 N

SAWC-1040

  • Longitud máxima de carrera: 500 mm
  • Longitud de carro: 69 mm
  • Estad. máx. Capacidad de carga
    • axial: 500 N
    • radial 2000 N

Haga clic en las flechas para ampliar

Dibujo técnico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos