Cambiar idioma :
Nuestros productos se han probado miles de veces en la práctica y han demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones de tecnología de fluidos. Al pasar de los rodamientos metálicos a los de tecnología seca sin lubricación®, nuestros clientes han podido mejorar la tecnología de sus sistemas hidráulicos, neumáticos y de climatización y reducir costes: con una vida útil más larga y menos mantenimiento. A continuación encontrará una selección de aplicaciones de clientes que ya se han hecho realidad.
Anillo guía duradero en las válvulas para vaciar las botellas
Cojinete especial químicamente resistente en la válvula de llenado de bebidas
Guía de válvula limpia en el sistema de llenado de helados
Movimiento siempre suave de la válvula de bola con cojinetes de plástico resistentes a los productos químicos y a la temperatura
iglidur® cojinete de fricción en la válvula de disco: montaje rápido y fijación segura
Protección contra el desgaste rápido en la innovadora bomba dosificadora de membrana
Bombas de infusión: los cojinetes lisos de plástico contribuyen a una dosificación de alta precisión
La bomba de diálisis no requiere mantenimiento gracias a las rótulas sin lubricación
Rodamientos duraderos en bombas de agua termosolares para países en desarrollo
Cilindros hidráulicos de vehículos volquete almacenados de forma fiable sin grasa ni óxido
Alternativa económica a los casquillos de latón en cilindros hidráulicos especiales

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h