Vehículos basculantes montados de forma fiable, sin grasa ni óxido
Perfil

- Qué se necesitaba: Cojinete de deslizamiento en el cilindro hidráulico para el mecanismo de elevación de vehículos basculantes
- Requisitos: Elevada vida útil, resistencia a la corrosión y a la suciedad, sin lubricación ni mantenimiento
- Ámbito de aplicación: Maquinaria de construcción, ingeniería agrícola, tecnología de fluidos
Wye Cylinder Engineering es una empresa familiar con sede en Herefordshire que lleva desde 1969 fabricando cilindros hidráulicos de alta calidad para una amplia gama de sectores, en particular la agricultura, la gestión de residuos y la ingeniería minera. Cada año se fabrican unos cincuenta mil cilindros, gran parte de los cuales se adaptan a las especificaciones del cliente.
Más información

Productos para sistemas hidráulicos & neumáticos
tecnología de rodamientos sin mantenimiento para válvulas, bombas, contadores y consumidores

Nuestros cojinetes lisos
Todo lo importante sobre nuestros cojinetes iglidur® de un vistazo: Piezas estándar y especiales, innovaciones de producto, pruebas de laboratorio y mucho más
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoConsultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h