Cambiar idioma :
La inspección óptica mediante cámaras o sensores de detección se utiliza en los sistemas de llenado para comprobar los envases que pasan y desviarlos en caso necesario. Para ello, la tecnología de cámaras, sensores e iluminación debe poder ajustarse con flexibilidad. Aquí es donde entra en juego nuestra tecnología de rodamientos lineales, que garantiza el ajuste fino suave y continuo de una tecnología costosa sin necesidad de lubricantes.
Utilizando el ejemplo de los dispositivos de comprobación de Indspect GmbH, se trata con más detalle la tecnología de comprobación en las plantas de embotellado. Nuestros productos, como los cojinetes lineales o las mesas lineales de husillo, se utilizan principalmente aquí para el ajuste preciso de sensores, cámaras y tecnología de iluminación.

Descubra aún más aplicaciones de éxito en las industrias de bebidas, alimentación y envasado.
Descubra más aplicaciones
Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h