Cambiar idioma :
Esta cinta transportadora en líneas de envasado de productos farmacéuticos se combinó con cámaras de alta resolución y un sistema de control para permitir la inspección visual de los productos. En el sistema transportador se utiliza una guía lineal drylin® N. Por otro lado, el sistema de guías lineales drylin® SLW se encarga del ajuste fino de las cámaras en seis posiciones diferentes. Al tratarse de un sistema para el sector farmacéutico, todos los componentes deben estar exentos de lubricación.
Sasyaka Engineering Services Pvt Ltd, Franklyn Paily, Bangalore, India

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h