Cadenas portacables para un suministro de energía horizontal

Guiado horizontal de los cables con ahorro en costes

Sistema guidelok horizontal

Cadenas portacables para un suministro de energía horizontal
  • Autosoportado
  • Sin acumulación de virutas
  • Sistema modular con pocas piezas
  • Más económico que muchas cadenas de acero
  • Posibilidad de sistemas de carril abierto
  • Permite el deslizamiento de las virutas

basic flizz

Sistema de suministro de energía cerrado para carreras largas
  • Sistema de bajo mantenimiento para tramos de hasta 100 m
  • Protección contra la intemperie y la suciedad
  • Diseño estandarizado y modular
  • Montaje sencillo en pared
  • Montaje opcional en suelo o techo

micro flizz

Sistema de suministro de energía horizontal compacto
  • Cadena guiada con seguridad en una ranura especial
  • Posibilidad de control desde un armario eléctrico fijo
  • Aceleración máxima de 50 m/s
  • Velocidad máxima de 6 m/s
  • Velocidad de transmisión máxima de 10 Gbit/s
  • Ocupa poco espacio

Recorridos horizontales de más de 1.000 metros

Sistema de suministro de energía horizontal para carreras extremadamente largas
  • Recorridos largos de incluso más de 1.000 metros
  • Guiado paralelo de todos los cables
  • Sin interfaces innecesarias
  • Carga adicional de hasta 100 kg/m
  • Bajo ruido de funcionamiento
  • Alta eficiencia energética de las cadenas portacables con ruedas
  • Vida útil de incluso más de 10 años con cadenas portacables y cables
  • Robustas en todas las aplicaciones, con viento, intemperie, suciedad, productos químicos y mercancías a granel
  • Rápido montaje y reequipamiento de cables y mangueras
Portal CAD 3D

Biblioteca CAD

Ventajas de los sistemas de cadena portacables igus®

  • Protección de los cables
  • Ligeros, modulares, estables, silenciosos y fáciles de abrir
  • Guiado de energía, datos, cables de fibra óptica, aceite y aire en un mismo sistema
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento fácil y reducido, instalación sencilla
  • Amplia gama estándar

Sistemas portacables alternativos de igus®

Cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon

smart plastics

Monitorización de la vida útil de todas las cadenas portacables

  • Los nuevos sensores miden el porcentaje de desgaste de la conexión perno/agujero
  • Ahorro de costes gracias a una medición clara de la vida útil del producto, lo que evita la sustitución prematura de la cadena portacables
  • Envío de información sobre la vida útil y mensajes de advertencia a través de sistemas HMI o una red local
  • Transmisión de datos dinámicos y de sensores a través de un nuevo módulo LoRa

Ejemplos de aplicaciones

Sistemas de suministro de energía para carreras largas

Dispositivo de transporte para una excavadora de lignito

Sistema de cadena portacables para plantas depuradoras

basic flizz® en lugar de un enrollador de cable

Cadena portacables para la industria alimentaria

micro flizz® en la industria alimentaria

Más ejemplos de aplicaciones con cadenas portacables igus®

Más información sobre las cadenas portacables

Cables chainflex® para movimiento
Tienda chainflex
Laboratorio de pruebas igus® para cadenas portacables
Laboratorio de pruebas
Herramientas online para cadenas portacables igus®
Resumen de herramientas
Descargar catálogo de cadenas portacables
Pedir un catálogo impreso gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos