guidelok

Sistema guidelok horizontal

Guiado del ramal superior para largos recorridos autosoportados en presencia de virutas

Sistema guidelok horizontal
  • Las virutas no pueden atascarse entre las superficies de deslizamiento de los patines superior e inferior
  • Sistema modular con pocas piezas (también posible sin canaleta lateral)
  • Enorme aumento de las longitudes no soportadas de la cadena portacables
  • Guía de rodadura superior inteligente con soportes de rodillos giratorios
Sistema guidelok horizontal
Altura de instalación de guidelok horizontal
Altura de instalación de guidelok horizontal

Gama de productos | Serie 907.645 | Para radios de curvatura de hasta 300 mm

ReferenciaPara las seriesAnchura interior Bi:Radio de curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gama de productos | Serie 907.837 | Para radios de curvatura de 350 a 500 mm

ReferenciaPara las seriesAnchura interior Bi:Radio de curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principio de diseño

Sistema guidelok horizontal
Sistema guidelok horizontal
Sistema guidelok horizontal
guidelok horizontal en tornos
Configurador de distribución interior

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos