Cadenas portacables para un suministro de energía vertical

Alternativa al enrollador de cable

sistema liftband
  • Ligero y con espacio de instalación reducido
  • Aplicaciones verticales implementadas fácilmente
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de desenrollado: 13 m
  • Radio máx. de curvatura del cable: 250 mm

Con aceleraciones laterales elevadas

Guidelok slimline P
  • Estructura modular
  • Estructura compacta con un nivel de ruido muy bajo
  • Adecuado para aplicaciones muy dinámicas y aceleraciones transversales
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • Montaje rápido y sencillo

Sistemas de guiado

Sistema de guiado zigzag
  • Posibilidad de recorridos muy largos
  • Desgaste reducido gracias a la ausencia casi total de fricción
  • Limitación mínima de los radios de curvatura de los cables
  • Dimensiones reducidas y funcionamiento silencioso
  • Los cables se montan simplemente presionándolos en su sitio
Portal CAD 3D

Biblioteca CAD

Las ventajas de los sistemas de cadena portacables igus

Aplicaciones con cadenas portacables para el guiado vertical

Sistema de cadena portacables en un transelevador

Sistema guidelok en un complejo sistema de almacenamiento

Guiado de cadena portacables en máquina de corte por chorro de agua

Corte en formato XXL

Más información sobre las cadenas portacables

Cables chainflex para movimiento
Tienda chainflex
Laboratorio de pruebas igus® para cadenas portacables
Laboratorio de pruebas
Herramientas online para cadenas portacables igus®
Resumen de herramientas
Descargar catálogo de cadenas portacables
Pedir un catálogo impreso gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos