Componentes sin mantenimiento para motocicletas

Motocicleta

Horquilla de suspensión

  • Bajo desgaste con muchos materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Baja absorción de humedad

Brazo oscilante de rueda delantera/trasera

  • Baja absorción total de humedad
  • Alta capacidad de carga
  • rentable
  • Bajos índices de desgaste

Amortiguador trasero

  • rentable
  • Más resistente al desgaste que las correas de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
  • Tamaños definidos

Puntal de suspensión con sensor de altura

  • Alta rigidez y durabilidad con cargas cambiantes
  • Compensación de desalineaciones y cargas en los bordes
  • Insensible a la suciedad, el polvo y la pelusa
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • Bajo coeficiente de fricción
  • económico
  • Resistente a productos químicos
  • Para altas temperaturas

Mecanismo de pie

  • Alta rigidez y durabilidad con cargas cambiantes
  • Compensación de desalineaciones y cargas en los bordes
  • Insensibles a la suciedad, el polvo y la pelusa
  • Resistentes a la corrosión y a los productos químicos

Freno de pie

  • Bajo desgaste con muchos materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Baja absorción de humedad

Reposapiés

  • Gran rigidez
  • Fácil de instalar & sin mantenimiento
  • Insensible a la suciedad gracias al funcionamiento en seco
  • Guía angular con función de rodamiento flotante para instalación en esquinas
  • Holgura del rodamiento ajustable manualmente de forma opcional

Stand

  • Baja absorción de humedad
  • Extremadamente resistente al desgaste con cargas de hasta 20 MPa en modo giratorio
  • Bueno con diversos materiales de eje y cargas en los bordes

Válvulas de mariposa

  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Insensible al polvo y la suciedad
  • rentable
  • Baja absorción total de humedad
  • Alta capacidad de carga
  • rentable
  • Bajos índices de desgaste

Parabrisas delantero

  • Gran rigidez
  • Fácil de instalar & sin mantenimiento
  • Insensible a la suciedad gracias al funcionamiento en seco
  • Guía angular con función de rodamiento flotante para instalación en esquinas
  • Holgura del rodamiento ajustable manualmente de forma opcional

Ajuste del parabrisas

  • Compensación de desalineaciones y cargas en los bordes
  • libre de corrosión
  • Muy buena amortiguación de vibraciones
  • Adecuado para movimientos rotativos, oscilantes y axiales

Luz delantera

  • Gran rigidez
  • Muy alta durabilidad con cargas cambiantes
  • Compensación de desalineaciones y cargas en los bordes
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la pelusa
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos

Caso de éxito

Tecnología de almacenamiento moto

Reposapiés ajustable sin mantenimiento con riel doble drylin®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos