Cambiar idioma :
Dado que la posición del asiento en las motocicletas no puede ajustarse individualmente, MV Motorrad Technik GmbH ha desarrollado un mecanismo de ajuste para el reposapiés. Se trata del sistema drylin® W-rail, que permite un ajuste sin mantenimiento incluso con medios agresivos como la sal, la suciedad y el agua, y que puede instalarse de forma rápida y sencilla gracias a su diseño compacto.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h