Cambiar idioma :
Lean manufacturing es un modelo de gestión enfocado en el uso eficiente de los recursos, eliminando desperdicios y maximizando el rendimiento en cada etapa del proceso productivo. Nuestras cadenas portacables se desarrollan de acuerdo con esta filosofía. Con la cadena portacables E4QL para máquinas herramienta, por ejemplo, hemos conseguido la máxima estabilidad posible, optimizando a la vez el uso de materiales. Así, hemos logrado reducir los costes de manera significativa.
Cadena portacables con equilibrio óptimo entre estabilidad y ligereza. Montaje hasta un 40% más rápido al no requerir herramientas.

Guiado de cables fiable y seguro gracias a superficies de deslizamiento optimizadas, freno integrado y 10% más estabilidad que su versión anterior.

Cadenas híbridas compactas fabricadas con una combinación de plástico y acero. Disponibles con una altura interior de 28 mm y 32 mm, ahora también en versión de 200 mm.

Estudio de diseño: serie R4Q equipada con tapas y bases que garantizan protección frente a virutas y partículas externas. Su fijación con cierre de clic permite una instalación rápida y sin necesidad de herramientas.

Varias de nuestras series de cables cuentan con certificación UL para resistencia a temperaturas de hasta 90 °C.

Gracias a nuestra calculadora de vida útil, podrá determinar con precisión la durabilidad del cable en su aplicación. Incluye certificado y comparación de precios.

Suministramos cables de accionamiento confeccionados, listos para conectar y verificados mediante pruebas finales de calidad, compatibles con 40 fabricantes.

Enrollador de cable de mantenimiento mínimo y máxima protección del cable. Diseñado sin in carcasa para una integración sencilla en estructuras existentes.

Actuador lineal de alta rigidez, mínima deformación bajo carga y excelente protección gracias a su diseño cerrado en tres de sus lados.

Estos patines híbridos combinan el desplazamiento suave de las ruedas de polímero con una robusta tecnología de elementos deslizantes plásticos, diseñada para absorber eficazmente las cargas.

En comparación con la corona giratoria PRT-01, la PRT-04-CP es un 60% más ligera, un 50% más compacta y un 20% más económica.

Robot Delta de diseño robusto e higiénico en acero inoxidable. Diseñado para operaciones rápidas y precisas de pick and place.

Automatice sus procesos con este vehículo de guiado automático, dotado de una capacidad de carga de 50 kg y una fuerza de tracción de hasta 100 kg. Descubra el ReBeL Move Pro, diseñado para soportar hasta 200 kg.

El robot de brazo articulado ReBeL 03 incorpora una nueva tecnología de encoder que ofrece una repetibilidad mejorada de +/-1 mm.


Nuestro servicio de muestras gratuitas le ofrece asesoramiento personalizado y el diseño de cadenas portacables, cables, actuadores lineales y cojinetes. También disponemos de sensórica para máquina herramienta 4.0.

... para todos los productos de vida útil calculable.
Ofrecemos hasta 4 años de garantía para todos los componentes cuya durabilidad pueda determinarse mediante nuestra calculadora de vida útil.

Olvídese del desgaste. Solicite información sin compromiso.
Las cintas con relieve ofrecen una alternativa eficiente al laborioso raspado de las bancadas en máquinas herramienta. ¿Desea conocer más detalles sobre este producto? Rellene el formulario y nuestro equipo técnico se pondrá en contacto con usted.
¿Conoce ya nuestras cintas para aplicaciones de deslizamiento? Descúbralas aquí.
Desde 2018, hemos reforzado nuestro compromiso con la sostenibilidad tanto en los procesos producción como en el desarrollo de productos. Como resultado, hemos diseñado nuevos cojinetes lineales y de fricción, así como una nueva cadena portacables fabricada con material reciclado proveniente de nuestra propia producción. Además, hemos ampliado nuestro programa de reciclaje Chainge® para cadenas portacables con la incorporación de un marketplace online para material reciclado.
Cadena portacables con ruedas E4.1R con menor energía de accionamiento para su desplazamiento.

Cojinete lineal Eco: adaptador reciclado para elementos deslizantes.

Patín híbrido de doble rueda libre de lubricación.

La transformación digital es una de nuestras prioridades. En este contexto, hemos desarrollado los smart plastics, soluciones en plástico técnico equipadas con sensórica inteligente que permiten, por ejemplo, la monitorización del estado y el mantenimiento predictivo. También ofrecemos una amplia gama de servicios orientados a simplificar y optimizar los procesos, un enfoque al que llamamos "enjoyneering", un término que surge de la combinación de las palabras en inglés enjoy (disfrutar) y engineering (ingeniería). Esto incluye el metaverso de igus, el reconocimiento inteligente de piezas de repuesto y nuevas aplicaciones como igus GO.

Muestras gratuitas
Rellene el formulario y le enviaremos una muestra gratuita de su prototipo, con asesoramiento personalizado para su máquina herramienta.

Stand virtual
¿No pudo asistir a la última feria? Visite nuestro stand virtual y descubra las mejores soluciones para máquina herramienta.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h