Cambiar idioma :

Estudio: el robot delta ya está disponible también en una versión de acero inoxidable, robusta e higiénica. Diseñado para tareas de «pick and place» rápidas y precisas, este modelo establece nuevos estándares en materia de eficiencia e higiene, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones en sectores exigentes.
Especificaciones y ventajas:
El robot delta de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para entornos sensibles
Su sólida estructura de acero inoxidable prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento
Larga vida útil y piezas resistentes al desgaste
El uso de acero inoxidable junto con plástico reduce el desgaste de los materiales y prolonga la vida útil del robot.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h