Cadenas portacables E2.1 de igumid CG LW

Cadenas portacables E2.1 de igumid CG LW

Programa Chainge

Conservación de recursos y extensión del ciclo de vida

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Cadena portacables E2.1

Cadenas portacables E2.1

  • Altura interior: de 21 a 48 mm
  • Dos versiones disponibles:
  • Con apertura por ambos lados a lo largo del radio exterior
  • Con apertura por ambos lados a lo largo del radio interior
  • Fabricación con material 100% reciclado
  • El estándar para aplicaciones de carga media
  • Funcionamiento hasta 10 dB(A) más silencioso que las cadenas E2/000
  • Relación optimizada entre peso y tamaño en comparación con las series anteriores similares
  • Instalación hasta un 55% más rápida que las versiones anteriores
  • Herramienta de apertura opcional disponible para una apertura y cierre aún más rápidos
White paper: Reciclaje de plásticos industriales


Nuestras medidas de sostenibilidad 2025

Icono CO2

Esto también podría interesarle

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Programa Chainge para cadenas portacables

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos