Cadenas portacables para puentes grúa de doble viga

Ligeras, robustas y rentables: soluciones de cadena portacables para grúas puente de dos vigas

guidelite plus

carril-guía guidlite plus

  • Consta de componentes de plástico
  • Ofrece una gran estabilidad de guiado
  • Fabricado con material EG resistente a los productos químicos
  • Más silencioso y económico que los carriles metálicos comparables
Cadena portacables E4.1

sistema de cadena portacables E4.1

  • Más estabilidad con dimensiones más reducidas
  • Elevada vida útil incluso en condiciones ambientales abrasivas
  • Sistema de cadena portacables modular de fácil manejo
E4.1R

cadena portacables E4.1R

  • Opción de diseño rodante o deslizante
  • Para grúas con cargas adicionales reducidas
  • Reducción del ruido y las vibraciones gracias a una menor necesidad de energía de accionamiento
Cables chainflex®

chainflex®: Para aplicaciones en movimiento

  • cable para uso en cadena portacables
  • Amplia gama de productos
  • Diseñados para velocidades y aceleraciones enormes, largas distancias de recorrido y las influencias ambientales más adversas

Condition Monitoring con i.Sense

  • Supervisión de la cadena portacables de la grúa
  • En caso de problemas, el software puede iniciar una parada de emergencia para evitar daños
  • Mayor seguridad durante el funcionamiento
i.Cee

mantenimiento predictivo con i.Cee

  • Informa de las necesidades de mantenimiento en la cadena energética en una fase temprana y antes de que se produzcan daños
  • Evita costosos fallos del sistema
  • Aumenta la fiabilidad operativa
Carril de superaluminio

Canal guía Super-Alu

  • Perfil de aluminio resistente al agua de mar
  • En el sistema modular Basic y Heavy Duty
  • Instalación muy sencilla y universal
  • Listón de deslizamiento para proteger contra la abrasión
Abrazaderas chainfix CFXL

abrazadera chainfix CFXL

  • Descarga de cables sometidos a grandes esfuerzos
  • Absorción de fuerza 3,5 veces superior a las abrazaderas estándar
  • Montaje posterior sencillo
Brazo flotante de arrastre

Extremo móvil flotante

  • Para igualar largas distancias de recorrido
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P
  • Puede utilizarse para diversos suministros de energía
e-spool
liftband
e-drum

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>

sistema de cadena portacables en lugar de festones

Sistemas de cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados

Sistema de cadena portacables en lugar de enrollador de cable motorizado

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

sistema de cadena energética en lugar de sistema de barras colectoras

Historias de usuarios: éxito de la cadena energética en grúas móviles de dos vigas

Grúa indoor
Grúa indoor
Grúa indoor
Grúa con el sistema guidefast

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos