Cambiar idioma :

Ligera y rápida a grandes alturas, ahora también extremadamente compacta en 177 x 70 mm. El guidelok GLV micro guía la cadena portacables de forma segura, vertical y con gran dinámica (aceleración lateral) y evita que se salga. La GLV micro completa el sistema de guiado por la parte inferior.
Adecuado para muchos sectores y aplicaciones:
Elevadores dinámicos, ascensores, máquinas de almacenamiento y recuperación, equipos de manipulación de materiales, ascensores, almacenes automáticos de piezas pequeñas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h