Consejos para ahorrar en la compra de sistemas de cadena portacables

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Ahorrar en compras, mantenimiento y montaje. Es nuestro trabajo.

Un producto es tan bueno como la valoración de sus clientes.

Libro Blanco sobre cómo evitar el exceso de ingeniería

Entender las necesidades del cliente evita el exceso de ingeniería.

Cadenas portacables más económicas con las mismas dimensiones

Cadena portacables® con la misma altura interior y similar estabilidad. Ahorrar en la compra.

Ahorre dinero con las últimas generaciones de cadenas portacables

Más estabilidad, las mismas dimensiones y un ahorro de precio del 30%.

Dimensiones similares, menor precio

Ahorre un 40 % en el precio con dimensiones casi idénticas de la cadena portacables®.

Fijaciones igus para cobots

Ahorre hasta un 50 % en el precio con componentes rentables para robots.

Ahorre dinero gracias al comedero de plástico resistente a los productos químicos

Ahorre un 58% en costes utilizando un canal de plástico resistente a los ácidos en lugar de acero inoxidable

Comparador de precios chainflex

Ahorre un 64,7 % en cable de control prescindiendo del PUR y del CF130.UL.D

10 consejos para una cadena portacables de fácil mantenimiento

¿Qué hay que tener en cuenta con respecto al mantenimiento de las cadenas portacables?

10 consejos para una cadena portacables de fácil mantenimiento

¿Qué hay que tener en cuenta con respecto al mantenimiento de las cadenas portacables?

Sistemas confeccionados listos para instalar

Ahorros listos para instalar: reduzca a cero los costes de almacenamiento de cables, cadenas portacables® y conectores.

Producción individual o de gran volumen

Con readychain®, el número de proveedores y pedidos se reduce en un 75%.

Reduzca los costes con los <cf italic="on" extstyle="no">smart plastics</cf>

Ahorrar gracias a soluciones para la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo

Ahorro de costes mediante cadenas de energía eficientes

Ahorrar potencia de accionamiento: reducir costes energéticos

Reduzca los costes con un servicio de montaje certificado

Tiempos de inactividad de las máquinas: dinero malgastado

¿Cómo configurar la cadena energética más favorable y que funcione con seguridad?

Aplicaciones de nuestros clientes:

Sí, las cadenas de plástico-energía son reciclables

Programa de reciclaje de cadenas portacables

Ahorre en la compra, el mantenimiento y el montaje

Reduzca los costes de compra
Mejore su tecnología y reduzca los costes
Otras formas de ahorrar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos