Cambiar idioma :

Los patines híbridos con ruedas se utilizan cuando el movimiento debe producirse con la menor resistencia de rodadura posible, ya que estos componentes tienen una baja resistencia a la fricción.
En igus®, los elementos de rodadura se combinan con elementos deslizantes para optimizar el funcionamiento. Existen diferentes tipos de patines híbridos con ruedas, como los axiales o los cónicos.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h